SN74AHCT1G02-Q1 は 2 入力 NOR ゲートです。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。
パッケージ情報部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|
SN74AHCT1G02-Q1 | DCK (SC-70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
(3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれていません。