JAJSQO7D May 2003 – October 2023 SN74AHCT1G126-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||||
VOH | IOH = -50μA | 3V | 2.9 | 3 | 2.9 | V | ||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |||||||
IOH = -4mA | 3V | 2.58 | 2.34 | |||||||
IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.66 | |||||||
VOL | IOL = 50μA | 3V および 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.52 | |||||||
IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.52 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | |||||
IOZ | VO = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | μA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0、 | OE が High または Low | 3V および 5.5V | 1 | 10 | μA | |||
ΔICC (1) | 3.4V の単一入力、 | VCC または GND のその他の入力 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | ||||
CO | VO = VCC または GND | 5V | 10 | pF |