JAJSQO7D May 2003 – October 2023 SN74AHCT1G126-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
VI(2) | 入力電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
VO(2) | 出力電圧範囲 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | (VI < 0) | –20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | (VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | |
IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ |