JAJSRC2B December 2010 – January 2024
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||||
VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | V | |||
IOH = -8mA | 3.94 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 8mA | 0.36 | 0.44 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0A | 5.5V | 1 | 10 | μA | |||
ΔICC (1) | 3.4V の単一入力、 | その他の入力は GND または VCC | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | |||
CI | VI = VCC または GND | 5V | 10 | 10 | pF |