JAJSEN0N October 1995 – February 2018 SN54AHCT240 , SN74AHCT240
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHCT240 8進バッファ/ドライバは、トライステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、およびバス指向のレシーバとトランスミッタの性能および密度を向上させることを目的に設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74AHCT240DB | SSOP (20) | 7.50mm×5.30mm |
SN74AHCT240NS | SO (20) | 12.60mm×5.30mm |
SN74AHCT240PW | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
SN74AHCT240DW | SOIC (20) | 12.80mm×7.50mm |
SN74AHCT240N | PDIP (20) | 25.40mm×6.35mm |