JAJSPT3D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | SN74AHCT32-Q1 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||
VOL(P) | 低ノイズ出力、最大動的電圧 VOL | 0.4 | 0.8 | V | |
VOL(V) | 低ノイズ出力、最小動的電圧 VOL | -0.4 | -0.8 | V | |
VOH(V) | 低ノイズ出力、最小動的電圧 VOH | 4.5 | V | ||
VIH(D) | High レベル動的入力電圧 | 2 | V | ||
VIL(D) | Low レベル動的入力電圧 | 0.8 | V |