JAJSPT3D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||||
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 5 | 6.9 | 1 | 8 | ns | |
tPHL | 5 | 6.9 | 1 | 8 | |||||
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 5.5 | 7.9 | 1 | 9 | ns | |
tPHL | 5.5 | 7.9 | 1 | 9 |