JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
SN74AVCH1T45 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。このデバイスで信号を 1.8V から 3.3V に変換する場合、最大データ レートは 500Mbps となります。