JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
図 9-3 に、双方向ロジック レベルシフト アプリケーションで使われている SN74AVCH1T45 を示します。SN74AVCH1T45 には出力イネーブル (OE) ピンがないため、方向を変更する際に SYSTEM-1 と SYSTEM-2 の間でバス競合が発生しないように注意してください。
以下の表に、システム 1 からシステム 2 へ、次にシステム 2 からシステム 1 へのデータ転送を示します。
状態 | DIR CTRL | I/O-1 | I/O-2 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | H | 出力 | 入力 | SYSTEM-1 のデータから SYSTEM-2 へ |
2 | H | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | SYSTEM-2 は SYSTEM-1 にデータを送信する準備をしています。I/O-1 と I/O-2 は無効化されています。 |
3 | L | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | DIR ビットが反転します。I/O-1 と I/O-2 は引き続き無効化されています。 |
4 | L | 入力 | 出力 | SYSTEM-2 のデータから SYSTEM-1 へ |