JAJSHR7D February 2019 – January 2024 SN74AXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AXC1T45-Q1 は、AEC-Q100 認定済みのシングルビット、デュアル電源、非反転電圧レベル変換器です。機能ブロック図に示すように、ピン A と方向制御ピンは VCCA のロジック レベルを基準とし、ピン B は VCCB のロジック レベルを基準とします。 A ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れる都が可能です。DIR ピンがロジック High になると A から B へのデータ転送がイネーブルになり、DIR ピンがロジック Low になると B から A へのデータ転送がイネーブルになります。