JAJSHR7D February 2019 – January 2024 SN74AXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AXC1T45-Q1 デバイスは、異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスやシステム間を接続するためのレベル変換アプリケーションで使用できます。このデバイスで信号を 1.8V から 3.3V に変換する場合、最大データ レートは 500Mbps となります。