JAJSLU3B April 2021 – January 2024 SN74AXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40℃~85℃ | -40℃~125℃ | |||||||||||
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||||
VOH | HIGH レベル出力電圧 | VI = VIH | IOH = -100μA | 0.7V~3.6V | 0.7V~3.6V | VCCO -0.1 | VCCO -0.1 | V | ||||
IOH = -50µA | 0.65V | 0.65V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
IOH = -200μA | 0.76V | 0.76V | 0.58 | 0.58 | ||||||||
IOH = -500μA | 0.85V | 0.85V | 0.65 | 0.65 | ||||||||
IOH = -3mA | 1.1V | 1.1V | 0.85 | 0.85 | ||||||||
IOH = -6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | 1.05 | ||||||||
IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||
IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | 1.75 | ||||||||
IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.3 | 2.3 | ||||||||
VOL | LOW レベル出力電圧 | VI = VIL | IOL = 100μA | 0.7V~3.6V | 0.7V~3.6V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 50μA | 0.65V | 0.65V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 200μA | 0.76V | 0.76V | 0.18 | 0.18 | ||||||||
IOL = 500μA | 0.85V | 0.85V | 0.2 | 0.2 | ||||||||
IOL = 3mA | 1.1V | 1.1V | 0.25 | 0.25 | ||||||||
IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | 0.35 | ||||||||
IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||
IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.7 | 0.7 | ||||||||
II | 入力リーク電流 | 制御入力 (DIR):VI = VCCA または GND | 0.65V~3.6V | 0.65V~3.6V | -0.5 | 0.5 | -1 | 1 | µA | |||
データ入力 (Ax、Bx)、VI = VCCI または GND | 0.65V~3.6V | 0.65V~3.6V | -4 | 4 | -8 | 8 | μA | |||||
Ioff | 部分的パワーダウン電流 | A ポート:VI または VO = 0V~3.6V | 0V | 0V~3.6V | -4 | 4 | -8 | 8 | μA | |||
B ポート:VI または VO = 0V~3.6V | 0V~3.6V | 0V | -4 | 4 | -8 | 8 | ||||||
ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VCCI または GND | IO = 0 | 0.65V~3.6V | 0.65V~3.6V | 8 | 14 | μA | ||||
0V | 3.6V | -2 | -12 | |||||||||
3.6V | 0V | 4 | 8 | |||||||||
ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VCCI または GND | IO = 0 | 0.65V~3.6V | 0.65V~3.6V | 8 | 14 | μA | ||||
0V | 3.6V | 4 | 8 | |||||||||
3.6V | 0V | -2 | -12 | |||||||||
ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND | IO = 0 | 0.65V~3.6V | 0.65V~3.6V | 16 | 23 | µA | ||||
Ci | 制御入力 (DIR) 容量 | VI = 3.3V または GND | 3.3V | 3.3V | 3.3 | 3.3 | pF | |||||
Cio | データ I/O 容量 | VO = DC 1.65V +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 5.4 | 5.4 | pF |