JAJSLU3B April 2021 – January 2024 SN74AXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CpdA | トランシーバあたりの消費電力容量 (A から B) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 2.2 | pF | ||
0.8V | 0.8V | 2.0 | ||||||
0.9V | 0.9V | 2.0 | ||||||
1.2V | 1.2V | 2.0 | ||||||
1.5V | 1.5V | 2.0 | ||||||
1.8V | 1.8V | 2.1 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2.5 | ||||||
3.3V | 3.3V | 3.0 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (B から A) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 10.6 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 10.7 | ||||||
0.9V | 0.9V | 10.6 | ||||||
1.2V | 1.2V | 10.8 | ||||||
1.5V | 1.5V | 11.1 | ||||||
1.8V | 1.8V | 12.2 | ||||||
2.5V | 2.5V | 15.9 | ||||||
3.3V | 3.3V | 19.6 | ||||||
CpdB | トランシーバあたりの消費電力容量 (A から B) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 10.6 | pF | ||
0.8V | 0.8V | 10.7 | ||||||
0.9V | 0.9V | 10.6 | ||||||
1.2V | 1.2V | 10.8 | ||||||
1.5V | 1.5V | 11.1 | ||||||
1.8V | 1.8V | 12.2 | ||||||
2.5V | 2.5V | 15.8 | ||||||
3.3V | 3.3V | 19.3 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (B から A) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 2.2 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 2.0 | ||||||
0.9V | 0.9V | 2.0 | ||||||
1.2V | 1.2V | 2.0 | ||||||
1.5V | 1.5V | 2.0 | ||||||
1.8V | 1.8V | 2.1 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2.5 | ||||||
3.3V | 3.3V | 3.0 |