JAJSP74A September 2004 – December 2022 SN74CBT3383C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74CBT3383C は、オン抵抗 (ron) が低いため伝播遅延を最小限に低減できる高速 TTL 互換 FET バス・スイッチです。SN74CBT3383C の A および B ポートのアクティブ・アンダーシュート保護回路は、アンダーシュート・イベントを検出し、スイッチが適切なオフ状態に維持されるようにすることで、最大 -2V のアンダーシュートを保護します。
SN74CBT3383C は、10 ビットのバス・スイッチ、または単一の出力イネーブル (BE) 入力を持つ 5 ビットのバス交換スイッチとして構成され、4 つの信号ポート間でデータを交換できます。セレクト (BX) 入力は、バス交換スイッチのデータ・パスを制御します。BE が Low のとき、A ポートは B ポートに接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。BE が High のとき、A ポートと B ポートの間に高インピーダンス状態が存在します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74CBT3383C | DBQ (SSOP、24) | 8.65mm × 3.90mm |
DW (SOIC、24) | 15.40mm × 7.50mm | |
PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 4.40mm |