JAJSR18 August 2023 SN74HC165B-EP
PRODUCTION DATA
SN74HC165B-EP デバイスは、2V~6V の VCC で動作するように設計された、パラレルロード (並列読み込み) 8 ビット・シフト・レジスタです。
デバイスにクロックが供給されると、データはシリアル出力 QH にシフトされます。各段のパラレル入力へのアクセスは、8 つの個別の直接データ入力によって提供されます。これらのデータ入力は、シフト / ロード (SH/LD) 入力が Low レベルのときイネーブルになります。SN74HC165B-EP デバイスは、クロック禁止機能と、反転したシリアル出力 QH を備えています。