JAJSO61F December 1982 – February 2022 SN54HC4020 , SN74HC4020
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC4020 デバイスは、クロック・パルスの負方向エッジで加算する 14 段バイナリ・リップルキャリー・カウンタです。クリア (CLR) 入力が HIGH になると、クロック (CLK) 入力とは無関係に、本カウンタはゼロ (全出力が LOW) にリセットされます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC4020D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC4020N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC4020NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC4020PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC4020J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC4020FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC4020W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |