JAJSP08E March 1982 – August 2022 SN74HCT139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HCT139 デバイスは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高性能のメモリ・デコーディングやデータ・ルーティングのアプリケーション用に設計されています。
発注型番 | パッケージ† | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT139 | N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm | |
DB (SSOP、16) | 6.2mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm | |
SNJ54HCT139 | J (CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
W (CFP、16) | 10.3mm × 1.65mm |