JAJSQJ3E november 1988 – june 2023 SN74HCT257
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VC | TA = 25°C | SN54HCT257 | SN74HCT257 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A or B | Y | 4.5 V | 22 | 38 | 57 | 48 | ns | |||
5.5 V | 19 | 35 | 53 | 44 | |||||||
A/B | Y | 4.5 V | 22 | 38 | 57 | 48 | |||||
5.5 V | 19 | 35 | 53 | 44 | |||||||
ten | OE | Y | 4.5 V | 23 | 40 | 60 | 50 | ns | |||
5.5 V | 20 | 38 | 57 | 48 | |||||||
tt | Any | 4.5 V | 17 | 42 | 63 | 53 | ns | ||||
5.5 V | 14 | 38 | 57 | 48 |