JAJSR25
August 2023
SN74LV595B-EP
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
改訂履歴
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
タイミング要件、VCC = 2.5V ± 0.2V
6.7
タイミング要件、VCC = 3.3V ± 0.3V
6.8
タイミング要件、VCC = 5V ± 0.5V
6.9
スイッチング特性、VCC = 2.5V ± 0.2V
6.10
スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
6.11
スイッチング特性、VCC = 5V ± 0.5V
6.12
ノイズ特性
6.13
動作特性
6.14
標準的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
平衡な CMOS 3 ステート出力
8.3.2
ラッチ・ロジック
8.3.3
部分的パワーダウン (Ioff)
8.3.4
クランプ・ダイオード構造
8.4
デバイスの機能モード
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
電源に関する検討事項
9.2.2
入力に関する検討事項
9.2.3
出力に関する検討事項
9.2.4
詳細な設計手順
9.2.5
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントのサポート
10.1.1
関連資料
10.2
ドキュメントの更新通知を受け取る
10.3
サポート・リソース
10.4
商標
10.5
静電気放電に関する注意事項
10.6
用語集
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|16
MPDS361A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsr25_oa
jajsr25_pm
9.2.4
詳細な設計手順
V
CC
から GND の間にデカップリング・コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V
CC
ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳格な制限ではありませんが、パフォーマンスを最適化します。これは、
SN74LV595B-EP
から 1 つ以上の受信デバイスへのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
「絶対最大定格」の最大出力電流に違反しないように、出力の抵抗性負荷が (V
CC
/ I
O(max)
) Ω より大きいことを確認してください。
ほとんどの CMOS 入力には抵抗性負荷 (測定単位は MΩ) があります。これは、前述の計算された最小値よりもはるかに大きな値になります。
熱の問題がロジック・ゲートで懸念されることはほとんどありませんが、消費電力と温度上昇は、アプリケーション・レポート
『CMOS 消費電力と Cpd の計算』
に記載された手順を使って計算できます。