JAJSR25 August 2023 SN74LV595B-EP
PRODUCTION DATA
TA = 25℃ | TA = -55℃ ~125℃ |
単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tw | パルス幅 | SRCLK High または Low | 7 | 8.5 | ns | ||
RCLK High または Low | 7 | 8.5 | |||||
SRCLR Low | 6 | 7.5 | |||||
tsu | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 5.5 | 6.5 | ns | ||
RCLK↑ より前に SRCLK↑(1) | 8 | 10 | |||||
RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 8.5 | 10.5 | |||||
SRCLK↑ より前に SRCLR がHigh (非アクティブ) | 4 | 5 | |||||
th | ホールド時間 | SRCLK↑ の後の SER | 1.5 | 2.5 | ns |