JAJSR93D September 2023 – March 2024 SN74LV8T594-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この SN74LV8T594-Q1 デバイスには、8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されています。シフト レジスタの各パラレル出力は、プライマリ デバイスの出力 (QA から QH) に達する前にストレージ レジスタを経由して供給されます。シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に個別のクロック (SRCLK および RCLK) とダイレクト オーバーライディング クリア (SRCLR および RCLR) 入力が搭載されているため、データを出力に送信するのとは別にロードできます。さらに、内部シフト レジスタの最後の出力は出力 QH に直接送信されるため、複数のシフト レジスタをデイジーチェーン接続できます。
入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74LV8T594-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5 mm × 4.4mm |
WBQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |