JAJSR93D September 2023 – March 2024 SN74LV8T594-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
仕様 | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.65 | 5.5 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~2V | 1.1 | V | |
VCC = 2.25V~2.75V | 1.28 | ||||
VCC = 3V~3.6V | 1.45 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 2 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~2V | 0.51 | V | |
VCC = 2.25V~2.75V | 0.65 | ||||
VCC = 3V~3.6V | 0.75 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 0.8 | ||||
IO | 出力電流 | VCC = 1.65V~2V | ±8 | mA | |
VCC = 2.25V~2.75V | ±15 | ||||
VCC = 3V~5.5V | ±25 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.65V~5.5V | 20 | ns/V | |
Δt/ΔVCC(1) | POR の安全な電源ランプ レート | VCC = 1.65V~5.5V | 6 | 200000 | μs/V |
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |