JAJSUI9P January 1993 – May 2024 SN74LVC10A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このトリプル 3 入力正論理 NAND ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ サイズ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC10A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.5mm × 3.5mm |