JAJSKN3A November 2020 – March 2023 SN74LXC8T245
PRODUCTION DATA
SN74LXC8T245 は、8 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は VCCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LXC8T245 | PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 6.40mm |
DGS (VSSOP、24) | 6.10mm × 3.00mm | |
RHL (VQFN、24) | 5.50mm × 3.50mm | |
RJW (UQFN、24) | 4.00mm × 2.00 mm |