JAJSKN3A November   2020  – March 2023 SN74LXC8T245

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1V
    7. 6.7  スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1V
    8. 6.8  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15V
    9. 6.9  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    10. 6.10 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V
    11. 6.11 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5V
    12. 6.12 スイッチング特性:Tsk、TMAX
    13. 6.13 動作特性
    14. 6.14 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット・トリガ入力
        1. 8.3.1.1 ダイナミック・プルダウン抵抗内蔵の I/O
        2. 8.3.1.2 スタティック・プルダウン抵抗内蔵の制御入力
      2. 8.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 8.3.3 部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 8.3.4 VCC の絶縁および VCC の接続解除 (Ioff-float)
      5. 8.3.5 過電圧許容入力
      6. 8.3.6 グリッチの発生しない電源シーケンシング
      7. 8.3.7 負のクランプ・ダイオード
      8. 8.3.8 フル構成可能なデュアル・レール設計
      9. 8.3.9 高速変換をサポート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 規制要件
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2)
パラメータ テスト条件 VCCA VCCB 自由気流での動作温度 (TA) 単位
25℃ -40℃~85℃ -40℃~125℃
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VT+ 正方向の入力スレッショルド電圧 データ入力
(Ax、Bx)
(VCCI を基準とする)
1.1V 1.1V 0.44 0.88 0.44 0.88 V
1.4V 1.4V 0.60 0.98 0.60 0.98
1.65V 1.65V 0.76 1.13 0.76 1.13
2.3V 2.3V 1.08 1.56 1.08 1.56
3V 3V 1.48 1.92 1.48 1.92
4.5V 4.5V 2.19 2.74 2.19 2.74
5.5V 5.5V 2.65 3.33 2.65 3.33
制御入力
(OE、DIR)
(VCCA を基準とする)
1.1V 1.1V 0.44 0.88 0.44 0.88 V
1.4V 1.4V 0.60 0.98 0.60 0.98
1.65V 1.65V 0.76 1.13 0.76 1.13
2.3V 2.3V 1.08 1.56 1.08 1.56
3V 3V 1.48 1.92 1.48 1.92
4.5V 4.5V 2.19 2.74 2.19 2.74
5.5V 5.5V 2.65 3.33 2.65 3.33
VT- 負方向の入力スレッショルド電圧 データ入力
(Ax、Bx)
(VCCI を基準とする)
1.1V 1.1V 0.17 0.48 0.17 0.48 V
1.4V 1.4V 0.28 0.59 0.28 0.59
1.65V 1.65V 0.35 0.69 0.35 0.69
2.3V 2.3V 0.56 0.97 0.56 0.97
3V 3V 0.89 1.5 0.89 1.5
4.5V 4.5V 1.51 1.97 1.51 1.97
5.5V 5.5V 1.88 2.4 1.88 2.4
制御入力
(OE、DIR)
(VCCA を基準とする)
1.1V 1.1V 0.17 0.48 0.17 0.48 V
1.4V 1.4V 0.28 0.6 0.28 0.6
1.65V 1.65V 0.35 0.71 0.35 0.71
2.3V 2.3V 0.56 1 0.56 1
3V 3V 0.89 1.5 0.89 1.5
4.5V 4.5V 1.51 2 1.51 2
5.5V 5.5V 1.88 2.46 1.88 2.46
ΔVT 入力スレッショルドのヒステリシス
(VT+ - VT-)
データ入力
(Ax、Bx)
(VCCI を基準とする)
1.1V 1.1V 0.2 0.4 0.2 0.4 V
1.4V 1.4V 0.25 0.5 0.25 0.5
1.65V 1.65V 0.3 0.55 0.3 0.55
2.3V 2.3V 0.38 0.65 0.38 0.65
3V 3V 0.46 0.72 0.46 0.72
4.5V 4.5V 0.58 0.93 0.58 0.93
5.5V 5.5V 0.69 1.06 0.69 1.06
制御入力
(OE、DIR)
(VCCA を基準とする)
1.1V 1.1V 0.2 0.4 0.2 0.4 V
1.4V 1.4V 0.25 0.5 0.25 0.5
1.65V 1.65V 0.3 0.55 0.3 0.55
2.3V 2.3V 0.38 0.65 0.38 0.65
3V 3V 0.46 0.72 0.46 0.72
4.5V 4.5V 0.58 0.93 0.58 0.93
5.5V 5.5V 0.69 1.06 0.69 1.06
VOH High レベル出力電圧 (3) IOH = -100μA 1.1V~5.5V 1.1V~5.5V VCCO - 0.1 VCCO - 0.1 V
IOH = -4mA 1.4V 1.4V 1 1
IOH = -8mA 1.65V 1.65V 1.2 1.2
IOH = -12mA 2.3V 2.3V 1.9 1.9
IOH = -24mA 3V 3V 2.4 2.4
IOH = -32mA 4.5V 4.5V 3.8 3.8
VOL Low レベル出力電圧 (4) IOL = 100μA 1.1V~5.5V 1.1V~5.5V 0.1 0.1 V
IOL = 4mA 1.4V 1.4V 0.3 0.3
IOL = 8mA 1.65V 1.65V 0.45 0.45
IOL = 12mA 2.3V 2.3V 0.3 0.3
IOL = 24mA 3V 3V 0.55 0.55
IOL = 32mA 4.5V 4.5V 0.55 0.55
II 入力リーク電流 制御入力
(DIR、OE)
VI = VCCA または GND
1.1V~5.5V 1.1V~5.5V -0.1 1.5 -0.1 2 -0.1 2 μA
データ入力
(Ax、Bx)
VI = VCCI または GND
1.1V~5.5V 1.1V~5.5V -0.3 0.3 -1 1 -2 2 μA
Ioff 部分的パワーダウン電流 A ポートまたは B ポート
VI または VO = 0V~5.5V
0V 0V~5.5V -1.5 1.5 -2 2 -2.5 2.5 μA
0V~5.5V 0V -1.5 1.5 -2 2 -2.5 2.5
Ioff-float フローティング電源の部分的パワーダウン電流 A ポートまたは B ポート
VI または VO = GND
フローティング (6) 0V~5.5V -1.5 1.5 -2 2 -2.5 2.5 μA
0V~5.5V フローティング (6) -1.5 1.5 -2 2 -2.5 2.5
IOZ トライステート出力電流 (5) A または B ポート:
VI = VCCI または GND
VO = VCCO または GND
OE = VT+(MAX)
1.1V~5.5V 1.1V~5.5V -0.3 0.3 -1 1 -2 2 μA
ICCA VCCA の電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.1V~5.5V 1.1V~5.5V 2 4 8 µA
0V 5.5V -0.2 -0.5 -1
5.5V 0V 1 2 4
VI = GND
IO = 0
5.5V フローティング (6) 2 4 8
ICCB VCCB の電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.1V~5.5V 1.1V~5.5V 2 4 8 µA
0V 5.5V 1 2 4
5.5V 0V -0.2 -0.5 -1
VI = GND
IO = 0
フローティング (6) 5.5V 2 4 8
ICCA + ICCB 複合電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.1V~5.5V 1.1V~5.5V 4 8 12 µA
ΔICCA 入力ごとに追加する VCCA の電源電流 制御入力 (DIR、OE):
VI = VCCA - 0.6V
A ポート = VCCA または GND
B ポート = オープン
3.0V~5.5V 3.0V~5.5V 50 75 μA
A ポート:VI = VCCA - 0.6V
DIR = VCCA、B ポート = オープン
3.0V~5.5V 3.0V~5.5V 50 75
ΔICCB 入力ごとに追加する VCCB の電源電流 B ポート:VI = VCCB - 0.6V
DIR = GND、A ポート = オープン
3.0V~5.5V 3.0V~5.5V 50 75 μA
Ci 制御入力容量 VI = 3.3V または GND 3.3V 3.3V 2.6 5 5 pF
Cio データ I/O 容量 OE = VCCA、VO = 1.65V DC + 1MHz - 16dBm 正弦波 3.3V 3.3V 5.8 10 10 pF
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
VI = VT+(MAX) の条件でテスト済み。
VI = VT-(MIN) の条件でテスト済み。
I/O ポートの場合、パラメータ IOZ には入力リーク電流が含まれます。
フローティングは、外部デバイスによるアクティブ駆動はなく、10nA 以上のリーケージがないノードとして定義されます。