JAJSD19B August 2015 – February 2019 TAS2555
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BIT | FIELD | READ/
WRITE |
RESET
VALUE |
DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
D7-D6 | RESERVED | R/W | 00 | Reserved. Write only reset values. |
D5-D0 | PLL_PDIV | R/W | 00 0001 | PLL_CLKIN divider (generates input clock for PLL P-divider) is
00 0000: 64 00 0001: 1 00 0001: 2 ... 11 1110: 62 11 1111: 63 |