JAJSCJ5B September 2016 – October 2017 TAS6424-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The AC Load Diagnostic Phase Low value registers are shown in Figure 69 and described in Table 32.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
AC Phase Low | |||||||
R-00 |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7–0 | AC Phase Low | R | 00 | Bit 7:0 |