JAJSHT0 August 2019 TCAN4551-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The TCAN4551-Q1 works with 1.8 V, 3.3 V and 5 V microprocessors when using the VIO pin from the microprocessor voltage regulator. The bus termination is shown for illustrative purposes.