JAJSPR5B February   2023  – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲
      2. 7.3.2  出力電圧の選択
      3. 7.3.3  入力コンデンサ
      4. 7.3.4  出力コンデンサ
      5. 7.3.5  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      6. 7.3.6  スイッチング周波数 (RT)
      7. 7.3.7  パワー グッド出力動作
      8. 7.3.8  内部 LDO、VCC、VOUT/FB 入力
      9. 7.3.9  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      10. 7.3.10 ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.10.1 ドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 過電流保護 (ヒカップ モード)
      12. 7.3.12 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン・モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2  スイッチング周波数の選択
        3. 8.2.2.3  出力電圧の設定
        4. 8.2.2.4  入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  出力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  VCC
        7. 8.2.2.7  CFF の選択
        8. 8.2.2.8  パワー グッド信号
        9. 8.2.2.9  最大周囲温度
        10. 8.2.2.10 その他の接続
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
      3. 9.1.3 デバイス命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

制限値は、TJ = -40℃~125℃、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、FSW = 1000kHz の範囲で適用されます (特に記述がない限り)。最小値および最大値の制限値は、量産テストを通して、または設計により規定されています。標準値は最も一般的なパラメータ基準値を表しており、参考目的にのみ提供されています。
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
電源電圧
VIN 入力電圧立ち上がりスレッショルド 起動前 3.2 3.35 3.5 V
動作開始後 2.45 2.7 3 V
IQ_VIN 入力動作静止電流 (スイッチングなし)  TA = 25℃、VEN = 3.3V、VFB = 1.5V 1.2 µA
ISDN_VIN VIN のシャットダウン時静止電流 VEN = 0V、TA = 25℃ 0.3 µA
イネーブル
VEN_RISE EN 電圧立ち上がりスレッショルド 1.16 1.23 1.3 V
VEN_HYS EN 電圧ヒステリシス 0.275 0.353 0.404 V
VEN_WAKE EN ウェークアップ スレッショルド 0.5 0.7 1 V
ILKG-EN イネーブル ピン入力リーク電流 VEN = VIN = 24V 10 nA
内部 LDO VCC
VCC 内部 LDO VCC 出力電圧 VFB = 0V、IVCC = 1mA 3.1 3.3 3.5 V
FEEDBACK
VFB 帰還電圧 TA = 25℃、IOUT = 0A 1.0 V
VFB_ACC 帰還電圧精度 VIN 範囲、VOUT = 1V、IOUT = 0A、FSW = 200kHz -1 +1 %
IFB FB ピンへの入力電流 可変構成、VFB = 1.0V 10 nA
CURRENT
IL_HS ハイサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23625) デューティ サイクルを 0% に近付ける 4.2 4.9 5.5 A
IL_LS ローサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23625) 2.38 2.9 3.42 A
IL_NEG 負の電流制限値 (TLVM23625) -2 A
IPEAKMIN 最小ピーク電流制限値 (TLVM23625) 自動モード 0.6 A
IL_HS ハイサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23615) デューティ サイクルを 0% に近付ける 2.58 3 3.42 A
IL_LS ローサイド スイッチ電流制限値 (TLVM23615) 1.44 1.75 2.06 A
IL_NEG 負の電流制限値 (TLVM23615) -2 A
IPEAKMIN 最小ピーク電流制限値 (TLVM23615)  自動モード 0.4 A
IZC ゼロクロスの電流制限値  自動モード 80 mA
VHICCUP ヒカップ モードに移行するためのレギュレートされる前の FB 電圧に対する FB 電圧の比率 ソフトスタート中以外 40 %
tW 短絡待機時間 (ソフト スタートの前の「ヒカップ」時間)(1) 30 50 75 ms
ソフト スタート
tSS 最初の SW パルスから VREF が設定点の 90% に達するまでの時間 VIN ≧ 4.2V 2 3.5 4.6 ms
パワー グッド
PGOV PG の上限 - 立ち上がり VOUT 設定の % (可変出力) 104 108 111 %
PGUV PG の下限 - 立ち下がり
VOUT 設定の % (可変出力)
 
89 91 94.2 %
PGHYS OV の PG 上限スレッショルド ヒステリシス
VOUT 設定の %

2 2.4 2.8 %
UV の PG 上限スレッショルド ヒステリシス
VOUT 設定の %

2 3.3 4.6 %
VIN_PG_VALID 有効な PG 出力の入力電圧 RPGD_PU = 10kΩ、VEN = 0V 1.5 V
VPG_LOW Low レベル PG 機能出力電圧 PG ピンに 2mA のプルアップを接続、VEN = 3.3V 0.4 V
VPG_LOW Low レベル PG 機能出力電圧 PG ピンに 2mA のプルアップを接続、VEN= 3.3V 0.4 V
tPG_FLT_RISE PG High 信号までの遅延時間 1.35 2.5 4 ms
tRESET_FILTER 立ち下がりエッジでの PGOOD グリッチ除去遅延 25 40 75 μs
RPGD PGOOD オン抵抗 VEN = 3.3V、200uA のプルアップ電流 100 Ω
RPGD PGOOD オン抵抗 VEN = 0 V、200uA のプルアップ電流 100 Ω
スイッチング周波数
fSYNC_RANGE SYNC によるスイッチング周波数範囲 (モード / 同期バリアント) 200 2500 kHz
fADJ_RANGE RT によるスイッチング周波数範囲 (RT バリアント) 200 2200 kHz
fSW_RT1 RT によりプログラムされる 2.2MHz のスイッチング周波数  RRT= 0kΩ (RT ピンを GND に接続) 2000 2200 2300 kHz
同期
tB 立ち上がりまたは立ち下がりエッジの後の EN のブランキング (1) 4 28 μs
電力段
VBOOT_UVLO ハイサイド スイッチがオフになる CBOOT ピンの電圧 (SW 基準) 2.1 V
tON_MIN 最小 ON パルス幅(1) FPWM モード、VOUT = 1V、IOUT = 1A 65 75 ns
tON_MAX 最大 ON パルス幅(1) ドロップアウト時の HS タイムアウト 6 9 13 μs
tOFF_MIN 最小 OFF パルス幅 VIN = 4V、IOUT = 1A 60 85 ns
パラメータは、設計、統計分析、相関パラメータの製造試験によって規定されています。実製品の検査は行っていません。