JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | tc(RXCLK) | サイクル時間、RXCLK | 16.67 | ns | |
1 | tc(RXCLK) | サイクル時間、RXCLK (PMBUS と多重化されたピンで任意の FSI 信号が使用された場合 - GPIO2、3、9、32) | 26.67 | ns | |
2 | tw(RXCLK) | パルス幅、RXCLK LOW または RXCLK HIGH | 0.35tc(RXCLK) | 0.65tc(RXCLK) | ns |
3 | tsu(RXCLK–RXD) | RXCLK を基準とするセットアップ時間 (クロックの両方のエッジに適用) | 1.7 | ns | |
3 | tsu(RXCLK–RXD) | RXCLK を基準としたセットアップ時間、クロックの両方のエッジに適用 (PMBUS 多重化されたピンで使用された場合 - GPIO2、3、9、32) | 2.6 | ns | |
4 | th(RXCLK–RXD) | RXCLK を基準とするホールド時間 (クロックの両方のエッジに適用) | 2 | ns |