JAJSMX7B March 2023 – May 2024 TMUX6221 , TMUX6222
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
at TA = 25°C
VDD = 15V、VSS = -15V |
VDD = 12V、VSS = 0V |
VDD = 15V、VSS = -15V |
VDD = 36 V、VSS = 0V |
TA = 25℃ |
TA = 25℃ |
スイッチ オン (EN = 1) |
VDD = 15V、VSS = -15V |
VDD = +15V、VSS = -15V |
VDD = 5V、VSS = -5V |
VDD = 36V、VSS = 0V |
VDD = 5V、VSS = -5V |
VDD = 12V、VSS = 0V |
TA = 25℃ |
TA = 25℃ |
スイッチ オフ (EN = 0) |
VDD = +15V、VSS = -15V |
VDD = 12V、VSS = 0V |