SLVSBD0B November 2012 – June 2020 TPS2553-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this example, use the parameters shown in Table 3.
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Input voltage | 5 V |
Output voltage | 5 V |
Below a maximum current limit | 500 mA |