SLVSD03 December 2015 TPS2559-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Operation Range (V) |
OCP Mode | ICONT. Adj. Range (A) |
RDS(on) (mΩ) | IOS tolerance | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS2559-Q1 | 2.5 - 6.5 | Auto Retry | 5.5 | 13 | ±4.7% at 4.7 A | DRC (SON-10) |
TPS2553-Q1 | 2.5 - 6.5 | Auto Retry | 1.2 | 85 (DBV) | ±6.8% at 1.3 A | DBV (SOT-23) |
TPS2556/7-Q1 | 2.5 - 6.5 | Auto Retry | 5 | 22 | ±6.3% at 4.5 A | DRB (SON-8) |
TPS2561A-Q1 (Dual Channels) |
2.5 - 6.5 | Auto Retry | 2.5 | 44 | 2.1 A to 2.5 A | DRC (SON-10) |
TPS25200-Q1 (With OVP protection) |
2.5 - 6.5 (Withstand up to 20V) |
Auto Retry | 2.5 | 60 | ±6.3% at 2.7 A | DRV (SON-6) |