JAJSRT8A October 2023 – March 2024 TPS25751
PRODUCTION DATA
TPS25751 は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25751 は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。また、TPS25751 には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI を使用してユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成して、競争力のある USB PD ソリューションに伴う複雑さを大幅に低減できます。