JAJSCZ8B March 2017 – February 2018 TPS3890-Q1
PRODUCTION DATA.
Table 2 は、TPS389033G-Q1を例として、部品番号からデバイスの機能を解読する方法を示しています。
説明 | 項目表記 | 値 |
---|---|---|
TPS3890
(高精度のスーパバイザ・ファミリ) |
— | — |
33
(監視対象の公称レール電圧) |
10 | 1.0V |
12 | 1.2V | |
18 | 1.8V | |
33 | 3.3V | |
50 | 5.0V | |
G
(VITNが公称レール電圧の何%下か) |
— | 4% |
G | 7% | |
K | 11% | |
L | 12% | |
Q1
(車載用バージョン) |
— | — |