JAJSOW8E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
ENA ピンは、レギュレータの電気的なオン / オフを制御します。ENA の電圧がスレッショルド電圧を超えると、レギュレータが動作を開始し、内部スロースタートが上昇し始めます。ENA の電圧がスレッショルド電圧よりも低くなると、レギュレータはスイッチングを停止し、内部スロースタートはリセットされます。ENA ピンがグランドまたは 0.5V より低い電圧に接続されると、レギュレータはディスエーブルになり、シャットダウン モードがアクティブになります。シャットダウン モードでの TPS5430-Q1 の静止時電流は 15μA (標準値) です。
ENA には内部プルアップ電流源があるため、ユーザーは ENA ピンをオープンにすることができます。アプリケーションで ENA の制御が必要な場合は、ピンとのインターフェイスに、オープン ドレインまたはオープン コレクタの出力ロジックを使用してください。起動時の突入電流を制限するために、内部スロースタート回路を使用して、基準電圧を 0V から最終値まで直線的に上昇させます。内部スロースタート時間は 8ms (標準) です。