JAJSKP8A December 2020 – December 2021 TPS55288-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55288-Q1 は、入力電圧と同じ、高い、または低い出力電圧をレギュレートできる 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータです。TPS55288-Q1 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~22V の電圧を出力して、各種アプリケーションをサポートします。
ソリューション・サイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288-Q1 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個内蔵しています。I2C インターフェイスでプログラム可能な出力電圧と出力電流制限により、TPS55288-Q1 は USB PD 仕様に完全準拠しています。TPS55288-Q1 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。
TPS55288-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55288-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS55288-Q1 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55288-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55288-Q1 は高いスイッチング周波数で動作するため小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS55288-Q1 | VQFN-HR | 4.00mm × 3.50mm |