4 Revision History
Changes from Revision E (August 2023) to Revision F (August 2023)
- 「特長」一覧にピン互換のデータシートのリンクを追加Go
Changes from Revision D (February 2021) to Revision E (August 2023)
Changes from Revision C (November 2017) to Revision D (February 2021)
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 文書全体にわたってつづりと文法を訂正Go
- Added VIN-SW, VIN-SW, and BOOT –SW (10-ns
transient)Go
- Changed SW (10-ns transient) min value from -3 V to -5
VGo
Changes from Revision B (July 2016) to Revision C (November 2017)
- 「特長」に項目「外部 5.0V バイアスなしで 4.5V のスタートアップ」を追加Go
- 「特長」に項目「外部 5.0V バイアスなしで 4.5V のスタートアップ」を追加Go
-
図 3-1 画像のピン VREG5 のグランド・シンボルを変更。Go
- Changed from "5% resistors" to "1% resistors" in the Section 7.3.4 description Go
- Changed Power-Up Sequence image for Figure 7-2.Go
- Changed Adjustable VIN Undervoltage Lock Out image for Figure 7-3. Go
- Added Ih term to Equation 5 Definition List Go
- Added Section 10.1 information.Go
Changes from Revision A (March 2016) to Revision B (May 2016)
-
セクション 1 を以下のように変更:「連続 14A の IOUT をサポート」から「連続 12A の IOUT をサポート」に変更Go
-
代表的なアプリケーションの回路図に部品名を追加Go
- Deleted IOCL spec for "ILIM+1 option, Valley Current" conditionGo
- Changed From: "...up to 14 A" To: "...up to 12 A" in first sentence of
Section 7.1
.Go
- Deleted four rows in Mode Pin Resistor Settings table for IOUT of 14 A.Go
Changes from Revision * (March 2016) to Revision A (March 2016)