JAJSII5A January 2020 – March 2020 TPS59603-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS59603-Q1 ドライバは、高周波数 CPU VCORE アプリケーション向けに最適化されています。デッドタイム短縮駆動や自動ゼロクロス検出といった高度な機能により、全負荷範囲にわたって効率を最適化できます。
SKIP ピンにより CCM 動作を実現し、出力電圧の制御管理をサポートします。また、TPS59603-Q1 は 2 つの低消費電力モードに対応しています。トライステートの PWM 入力により、静止電流を 130µA まで低減し、高速応答を実現します。SKIP がトライステート状態に維持されると、電流は 8µA まで低減します (スイッチングを再開するには標準で 20µs 必要)。適切な TI コントローラを組み合わせることにより、極めて高性能の電源システムを実現できます。
TPS59603-Q1 は省スペースで放熱特性に優れた 8 ピン、2mm x 2mm ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS59603-Q1 | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |