JAJSPT5 November   2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2  イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3  出力電圧の設定
      4. 7.3.4  電流制限動作
      5. 7.3.5  パススルー動作
      6. 7.3.6  パワー・グッド・インジケータ
      7. 7.3.7  PG 機能による出力放電の実装
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散周波数変調
      9. 7.3.9  過電圧保護
      10. 7.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 PWM モード
      2. 7.4.2 パワー・セーブ・モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力電圧の設定
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS61033-Q1 は完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、1.8V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作し、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限を備えています。TPS61033-Q1 は 2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPS61033-Q1 は軽負荷状態において、VIN から 20μA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033-Q は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1μA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。PWM 動作時には、このコンバータは適応型コンスタント オンタイム バレー電流モード制御方式を使用して、優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、小さいインダクタとセラミック コンデンサの使用を可能にします。内部ループ補償によって、設計プロセスが単純化され、外部部品数が最小限に抑えられます。