JAJSPT5 November   2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2  イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3  出力電圧の設定
      4. 7.3.4  電流制限動作
      5. 7.3.5  パススルー動作
      6. 7.3.6  パワー・グッド・インジケータ
      7. 7.3.7  PG 機能による出力放電の実装
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散周波数変調
      9. 7.3.9  過電圧保護
      10. 7.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 PWM モード
      2. 7.4.2 パワー・セーブ・モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力電圧の設定
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V (TPS61033)
    • FB を VIN に接続した場合、出力電圧は 5.0V に固定 (TPS61033X)
  • 2 つのバレー・スイッチング電流制限オプション
    • TPS61033-Q1:代表値 5.5A
    • TPS610333-Q1:代表値 1.85A
  • 高効率と電力能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 小さい L-C で最大 2.4MHz をサポート
    • VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 1A で最高 93.42% の効率
    • VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 2A で最高 90.78% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VIN ピンへの静止電流:20μA (代表値)
    • VOUT ピンへの静止電流:5.3μA (代表値)
    • シャットダウン電流:0.1μA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時の入力と出力の完全な切り離し
    • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • 出力短絡保護機能
  • 2.1mm × 1.6mm の SOT-5X3 8 ピン パッケージ