JAJS410N December 2005 – November 2016 TPS74201
PRODUCTION DATA.
TPS744を使用する回路の性能の初期評価に役立てるため、評価モジュール(EVM)を利用可能です。TPS74201EVM-118評価モジュール(および関連するユーザー・ガイド)は、テキサス・インスツルメンツのWebサイトの製品フォルダから請求するか、TI eStoreから直接お求めになれます。
SPICEを使用した回路パフォーマンスのコンピュータによるシミュレーションは、アナログ回路やシステムのパフォーマンスを分析するため多くの場合に有用です。TPS744用のSPICEモデルは、製品フォルダの「ツールとソフトウェア」から入手できます。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。