SBVS428 May 2022 TPS7A16A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 8-1 lists the design parameters for this application.
DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE | |||
---|---|---|---|---|
Input voltage range | 5.5 V to 40 V | |||
Output voltage | 5 V | |||
Output current rating | 100 mA | |||
Output capacitor range | 2.2 µF to 100 µF | |||
Delay capacitor range | 100 pF to 100 nF |