JAJSIR6C September 2019 – August 2021 TPS8802
PRODUCTION DATA
TPS8802 は、2 波長光電煙警報器および一酸化炭素 (CO) 検出システムに必要なすべてのレギュレータ、アンプ、ドライバを内蔵しています。その高い柔軟性は、高精度と低消費電力が重要な煙警報器システムに理想的です。
その広い入力電圧範囲は、小さいスタンバイ消費電力、省電力機能と相まって、1 つのリチウム 1 次電池による 10 年間のバッテリ動作を可能にします。TPS8802 はバッテリ・バックアップ付き煙警報器にも対応しており、主電源の電圧が低下した場合またはバッテリが切り離された場合にシームレスに電力供給状態を維持します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS8802 | TSSOP (38) | 9.7mm × 4.4mm |