JAJSGE2 October 2018 TPS92515AHV-Q1
PRODUCTION DATA.
VIADJ = 2.2 V | VIN = 40 V |
VIN = 6 V |
VLED = 35 V | VIADJ=2.4 V | RSENSE = 0.196 Ω |
VIADJ = VCC | VIN = 40 V |
VIN = 40 V |
VLED = 22 V | VIADJ=2.4 V | RSENSE = 0.196 Ω |
VLED = 13 V | VIADJ=2.4 V | RSENSE = 0.196 Ω |