JAJSSI4 December 2023 TPS92530-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92530-Q1 は、直列接続された 3 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック 3 チャネル同期整流降圧 LED ドライバです。TPS92530-Q1 には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧または定電流の出力を生成するように設計されています。適応型オン時間制御により、100kHz~1.2MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。定電圧モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
定電流モードでは、高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。10 ビットの基準値 (CHxREF) を SPI でプログラムすることにより、16:1 を超える範囲の線形アナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルで直接変調するか、内部 PWM ジェネレータ回路を有効にすることで行えます。PWM ジェネレータは、10 ビット PWM レジスタの値をプログラマブル・デジタル・カウンタと比較することで、そのレジスタ値を対応するデューティ・サイクルに変換します。
TPS92530-Q1 は、SPI でプログラム可能な高度な診断およびフォルト保護機能 (例:サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、LED 開路、LED 短絡、サーマル警告、サーマル シャットダウン) を組み込んでいます。内蔵 10 ビット ADC は、システムの健全性監視および診断に必要となる重要な入力パラメータをサンプリングします。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92530-Q1 | PKD (HTQFP、48) | 7.00mm × 7.00mm |