JAJSSI4
December 2023
TPS92530-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
Receiving Notification of Documentation Updates
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
4.5
用語集
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PKD|48
MPQF050D
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajssi4_oa
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
デバイス HBM 分類レベル H1C
デバイス CDM 分類レベル C5
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
4.5V~65V の広い入力電圧範囲
構成可能な定電圧 / 定電流動作
最大 2A の連続出力電流
4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
適応型オン時間の平均電流制御
プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~1.2MHz
高度な調光動作
10 ビット精度のアナログ調光
10 ビット精度の内部 PWM 調光
外部 PWM 調光入力をサポート
LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
サイクル単位のスイッチ過電流保護
スイッチ過熱保護
シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
フォルトの監視と報告
リンプ ホーム (LH) およびスタンドアロン モード動作