JAJSNB5A July 2023 – December 2023 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODUCTION DATA
TA = 25°C, VIN = 5 V, VOUT = 1.8 V, BOM = Table 8-2 unless otherwise noted.
VOUT = 0.5 V | PFM |
VOUT = 0.5 V | PWM |
VOUT = 0.9 V | PFM |
VOUT = 0.9 V | PWM |
VOUT = 1.2 V | PFM |
VOUT = 1.2 V | PWM |
VOUT = 1.8 V | PFM |
VOUT = 1.8 V | PWM |
VOUT = 2.5 V | PFM |
VOUT = 2.5 V | PWM |
VOUT = 3.3 V | PFM |
VOUT = 3.3 V | PWM |
VOUT = 0.5 V | PFM |
VOUT = 0.9 V | PFM |
VOUT = 1.2 V | PFM |
VOUT = 1.8 V | PFM |
VOUT = 2.5 V | PFM |
VOUT = 3.3 V | PFM |
VOUT = 0.5 V | PFM |
VOUT = 1.8 V | PFM |
VOUT = 3.3 V | PFM |
VIN = 5.0 V | TJmax = 125°C | θJA= 49.8°C/W |
IOUT = 100 mA | PFM |
IOUT = 1 mA to 2 A | PFM | Slew rate = 1 A/μs |
VIN = 4.5 V to 5.5 V | PFM | IOUT = 100 mA |
VIN = 3.0 V to 3.6 V | PFM | IOUT = 100 mA |
VOUT = 1.8 V |
IOUT = 2 A | PFM or PWM |
IOUT = 0 mA | PFM |
IOUT = 1.0 A | PFM or PWM |
VOUT = 0.5 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 0.5 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 0.9 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 0.9 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 1.2 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 1.2 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 1.8 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 1.8 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 2.5 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 2.5 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 3.3 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 3.3 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 0.5 V | PWM |
VOUT = 0.9 V | PWM |
VOUT = 1.2 V | PWM |
VOUT = 1.8 V | PWM |
VOUT = 2.5 V | PWM |
VOUT = 3.3 V | PWM |
VOUT = 0.5 V | PWM |
VOUT = 1.8 V | PWM |
VOUT = 3.3 V | PWM |
VIN = 3.3 V | TJmax = 125°C | θJA = 49.8°C/W |
IOUT = 2 A | PWM |
IOUT = 0 mA to 1 A | PWM | Slew rate = 1 A/μs |
VIN = 4.5 V to 5.5 V | PFM or PWM | IOUT = 2 A |
VIN = 3.0 V to 3.6 V | PFM or PWM | IOUT = 2 A |
VOUT = 1.8 V |
IOUT = 0 mA | PFM |
IOUT = 1 A | PFM or PWM |
IOUT = 1.0 A | PFM or PWM |