JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
ソフトスタートの調整とバースト・モード閾値の調整は、LL/SSという1つのピンに多重化されます。また、ZCS領域動作が生じると、抵抗を通じてこのピンがGNDにプルダウンされ、スイッチング周波数が上昇します。
内部定電流源は、ソフトスタート容量を充電して、ソフトスタート・コマンドを生成します。ソフトスタート期間は、充電ブート段が実行された直後に開始し、FBreplicaがSSピン電圧より低くなると終了します。
ソフトスタートが実行された後、SS電圧はAVDDに切り替わり、FBチェーンに送られます。それからLL/SSピンを使用して、バースト・モード閾値を生成します。UCC256301では、入力電圧範囲全体にわたって、同じバースト・モード電力レベルを維持します。これは、検知されたBLK電圧に応じてバースト・モード閾値を変更することにより実現します。
抵抗出力の調整は、バースト・モード閾値の設定と、BLK電圧に応じた閾値の変更という2つの自由をもたらします。正しく調整すれば、電力段は常に一定の出力電流レベルでバースト・モードに入るため、従来よりはるかにシステムを最適化しやすくなります。