GERA004 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
Parameter | LMK6C/D/P/H BAW Oszillator – Spezifikationen und Details | Quarzoszillator – Spezifikationen und Details | BAW-Vorteile gegenüber Quarz | Vorzüge |
---|---|---|---|---|
Flexibilität | Ein BAW-Chip und ein Basis-Chip (Einzel-IC-Lösung zur Unterstützung beliebiger Frequenzen, Spannungsversorgungen, Pin-zu-Pin-kompatibel) | Frequenzbeschränkungen | Reduziert Versorgungsbeschränkungen, ein einziger IC unterstützt alle Frequenzen | BAW-Oszillator |
Temperaturstabilität | ±10 ppm (Erhält die Temperaturstabilität unabhängig vom Temperaturbereich aufrecht) | Mit steigender Temperatur steigt auch die ppm-Stabilität | Höhere Stabilität bei erweitertem Temperaturbereich | BAW-Oszillator |
Jitter Bandbreite 12 kHz bis 20 MHz | Max. 125 fs (LVDS, LVPECL, HCSL) Max. 500 fs (LVCMOS) | High-End-Leistung vergleichbar mit BAW | BAW passt gut zum Top-End des Quarzmarktes | Ähnlich |
Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung | -70 dBc (Spitzensporn durch 50-mV-Einspeisung an 3,3-V-Stromversorgung von 50 kHz bis 1 MHz) (Integrierter LDO) | Hat in der Regel keinen integrierten LDO | Zur Leistungsoptimierung ist kein externer LDO oder DC/DC-Wandler erforderlich | BAW-Oszillator |
Vibration | MIL_Std_883F Method 2002 Bedingung A (Der BAW-Oszillator erfüllt nicht nur die MIL-Norm, sondern verfügt auch über eine typische Vibrationsstabilität von ~1 ppb/g. Daher kommt es bei Vibrationen nur zu einem geringen Phasenrauschen.) | Erfüllt normalerweise nicht den MIL-Standard. Kann bis zu 10+ ppb/g hoch sein | Minimale Belastung durch Umgebungsbedingungen | BAW-Oszillator |
Stöße | MIL_STD_883F Method 2007 Bedingung B (zusätzlich zur MIL-Norm, kann viel höhere Stoßbelastungen aushalten) | Erfüllt normalerweise nicht den MIL-Standard. Kann bei 2.000g ausfallen. | Minimale Belastung durch Umgebungsbedingungen | BAW-Oszillator |